• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lana d'acciaio KLP 12P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

104562

Codice componente
104562
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Package Size Amount Of Content

3.62 €

9 giorni Iron (Steel Wool)190×35×2801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Color Silver
Dimension L(mm) 40 Dimension W(mm) 40 Dimension H(mm) 60
JAN Code 4901983104562 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Lana d'acciaio KLP 12P, il codice articolo è il seguente: 104562.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 104562.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico