• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna soffice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
106221
106238
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Material (Sponge) Material (Non-Woven Fabric) Package Size Amount Of Content

3.00 €

7 giorni Pink4901983106221PolyurethaneNylon70×45×1651 pc.

3.00 €

9 giorni White4901983106238PolyurethaneNylon70×45×1651 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Dimension L(mm) 70
Dimension W(mm) 43 Dimension H(mm) 110 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico