• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna morbida Ag+ antibatterico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

137249

Codice componente
137249
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Non-Woven Fabric) Package Size Amount Of Content

2.90 €

10 giorni PolyurethaneNylon62×33×1401 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Color Pink
Dimension L(mm) 55 Dimension W(mm) 30 Dimension H(mm) 108
JAN Code 4901983137249 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna morbida Ag+ antibatterico, il codice articolo è il seguente: 137249.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 137249.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico