• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna in rete Ag+ antibatterico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

145244

Codice componente
145244
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

3.13 €

10 giorni PolyurethanePolyester, Nylon90×25×1851 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Color Yellow
Dimension L(mm) 80 Dimension W(mm) 25 Dimension H(mm) 160
JAN Code 4901983145244 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna in rete Ag+ antibatterico, il codice articolo è il seguente: 145244.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 145244.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico