Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
K-13 |
K-14 |
K-15 |
K-21 |
K-22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Material | Product Name | Working Load (kg) | Fracture Load (kg) | Dimensions l (mm) | Dimension W (mm) | Dimension m (mm) | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 5 giorni | Steel | O Type without Safety Ring | 200 | 1700 | 110 | 55 | 20 | 150 | 1 pc. | ||
16.36 € | 5 giorni | Steel | O Type with Safety Ring | 200 | 1700 | 110 | 55 | 19 | 160 | 1 pc. | ||
12.27 € | 5 giorni | Steel | Variable D Type without Safety Ring | 200 | 1700 | 113 | 60 | 22 | 155 | 1 pc. | ||
29.69 € | 8 giorni | Stainless Steel | Without Stainless Steel O-type Safety Ring | 230 | 1900 | 110 | 55 | 20 | 150 | 1 pc. | ||
42.32 € | 5 giorni | Stainless Steel | With Stainless Steel O-type Safety Ring | 230 | 1900 | 110 | 55 | 19 | 155 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Moschettone | Product uses | Portautensili | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.