Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tool Holder Carabiner

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-60

Codice componente
K-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

18.34 €

8 giorni 851 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Moschettone Product uses Portautensili Material Made from aluminum (alumite treated product)
Dimensions l(mm) 60 Collar(mm) Silver Safety Belt Width(mm) 50~60
Dimension A(mm) 113 Dimension B(mm) 67 Dimension C(mm) 80
Dimension D(mm) 68 Carabiner Wire Diameter(mm) 10 Carabiner Opening Size(mm) 30
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tool Holder Carabiner, il codice articolo è il seguente: K-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico