• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Secchio in policarbonato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0419-23-61-01
0419-23-61-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Part Number TGK Code Specifications Material Abstract

37.63 €

63 giorni 12.7PO-15A0419236101Dimension (mm): φ294X268Polycarbonate (Heat resistant up to 140°C)Main Unit Only

15.11 €

63 giorni -PO-15C0419236102Dimension (mm): φ310 X 25Lid: Polycarbonate (Heat-resistant 140°C), Packing: Elastomer (Heat-resistant 80°C)Seal Lid

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico