• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Secchio Belc 7WB

Secchio Belc 7WB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • GBEC210 Light Gray 7 L
  • GBEC211 Blue 7 L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GBEC210
GBEC211
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.55 €

7 giorni [Gray] Light Gray49718811292573001 pc.

8.55 €

7 giorni [Blue] Blue49718811292643001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 7 Main body: option Main Body Material PP
Size φ280×190h Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico