• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Secchio Risu tipo GK 10S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGKP065
GGKP066
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Main body: option Size Size when lid is set JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.17 €

9 giorni 10Main Bodyφ279×258hφ289×280h49718810526783831 pc.

5.23 €

9 giorni -Optional Lidφ289×38h-49718810526851091 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blue Material PP Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico