• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Secchio Risu tipo GK 15S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGKP069
GGKP070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Main body: option Size Size when lid is set JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

16.98 €

10 giorni 15Main Bodyφ313×302hφ322×331h49718810527155041 pc.

6.52 €

10 giorni -Optional Lidφ322×43h-49718810527221801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blue Material PP Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico