Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N777-400-50-0.16-HCL-PACK
Codice componente
|
---|
N777-400-50-0.16-HCL-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
757.38 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.16 | Shearing adhesion force | 507.6N(52kgf)/4cm2 |
Adhesiveness | 19.61 N (2,000 gf) / Width 20 mm | Color Details | Semi-Transparent | Details Type | Pack |
Substrate | Non‐Woven Fabric | First Surface Adhesive | Acrylic | Second Surface Adhesive | Acrylic |
Separator | White 777 Printing | Amount Of Content | 1 Box (4 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo, supporto in tessuto non tessuto n.777, forte, il codice articolo è il seguente: N777-400-50-0.16-HCL-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N777-400-50-0.16-HCL-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali