Nastro biadesivo, supporto in tessuto non tessuto n.7783, ad alta funzionalità【4-150 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N7783-10-50-0.13-HCL-PACK
N7783-15-50-0.13-HCL-PACK
N7783-20-50-0.13-HCL-PACK
N7783-25-50-0.13-HCL-PACK
N7783-30-50-0.13-HCL-PACK
N7783-40-50-0.13-HCL-PACK
N7783-50-50-0.13-HCL-PACK
N7783-400-50-0.13-HCL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

295.17 €

150 Pezzi per confezione

13 giorni 10Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (150 Rolls)

188.91 €

64 Pezzi per confezione

13 giorni 15Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (64 Rolls)

188.91 €

48 Pezzi per confezione

13 giorni 20Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (48 Rolls)

157.94 €

32 Pezzi per confezione

13 giorni 25Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (32 Rolls)

188.91 €

32 Pezzi per confezione

13 giorni 30Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (32 Rolls)

188.91 €

24 Pezzi per confezione

13 giorni 40Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (24 Rolls)

196.78 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 50Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (20 Rolls)

314.84 €

4 Pezzi per confezione

13 giorni 400Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.13 Shearing adhesion force 840.0N(86kgf)/4cm2 Adhesiveness 18.27 N (1,860 gf) / Width 20 mm
Color Details Semi-Transparent Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico