Supporto in tessuto non tessuto, nastro biadesivo, ad alta funzionalità n.7787【4-150 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N7787-10-50-0.15-HCL-PACK
N7787-15-50-0.15-HCL-PACK
N7787-20-50-0.15-HCL-PACK
N7787-25-50-0.15-HCL-PACK
N7787-30-50-0.15-HCL-PACK
N7787-40-50-0.15-HCL-PACK
N7787-50-50-0.15-HCL-PACK
N7787-400-50-0.15-HCL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

423.37 €

150 Pezzi per confezione

13 giorni 10Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (150 Rolls)

270.96 €

64 Pezzi per confezione

13 giorni 15Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (64 Rolls)

270.96 €

48 Pezzi per confezione

13 giorni 20Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (48 Rolls)

225.80 €

32 Pezzi per confezione

13 giorni 25Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (32 Rolls)

270.96 €

32 Pezzi per confezione

13 giorni 30Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (32 Rolls)

270.96 €

24 Pezzi per confezione

13 giorni 40Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (24 Rolls)

282.25 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 50Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (20 Rolls)

451.60 €

4 Pezzi per confezione

13 giorni 400Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.15 Shearing adhesion force 700.0N(71.3kgf)/4cm2 Adhesiveness 19.61 N (2,000 gf) / Width 20 mm
Color Details Transparency Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico