Nastro biadesivo a conduzione termica n.7090【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N7090-10-20-0.125-CR-PACK

Codice componente
N7090-10-20-0.125-CR-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

820.86 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 1 Box (25 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 10
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.125 Adhesiveness 14.12 N (1,440 gf) / Width 20 mm
Color Details Cream colored Details Type Pack Substrate Thermally Conductive Kapton Film
First Surface Adhesive Acrylic (Thermally Conductive) Second Surface Adhesive Acrylic (Thermally Conductive) Thermal Conductivity 0.7W/m・℃
Separator Transparent/Double Amount Of Content 1 Box (25 Rolls)

Supporto tecnico