Nastro biadesivo in tessuto non tessuto n.778G【30-150 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N778N-10-20-0.12-HCL-PACK
N778N-15-20-0.12-HCL-PACK
N778N-20-20-0.12-HCL-PACK
N778N-25-20-0.12-HCL-PACK
N778N-30-20-0.12-HCL-PACK
N778N-40-20-0.12-HCL-PACK
N778N-50-20-0.12-HCL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

767.74 €

150 Pezzi per confezione

13 giorni 10Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (150 Rolls)

737.50 €

96 Pezzi per confezione

13 giorni 15Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (96 Rolls)

737.03 €

72 Pezzi per confezione

13 giorni 20Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (72 Rolls)

614.43 €

48 Pezzi per confezione

13 giorni 25Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (48 Rolls)

737.03 €

48 Pezzi per confezione

13 giorni 30Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (48 Rolls)

737.03 €

36 Pezzi per confezione

13 giorni 40Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (36 Rolls)

767.74 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 50Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Shearing adhesion force 490.3N(50kgf)/4cm2 Adhesiveness 14.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm
Color Details Semi-Transparent Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico