• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro a base di silicone n.749, biadesivo in tela di vetro【3-9 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N749-20-30-0.15-W-PACK
N749-30-30-0.15-W-PACK
N749-50-30-0.15-W-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

542.56 €

9 Pezzi per confezione

12 giorni 20Glass ClothSilicone-baseSilicone-baseTransparency1 Box (9 Rolls)

542.56 €

6 Pezzi per confezione

12 giorni 30Glass ClothSilicone-baseSilicone-baseTransparency1 Box (6 Rolls)

452.14 €

3 Pezzi per confezione

12 giorni 50Glass ClothSilicone-baseSilicone-baseTransparency1 Box (3 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 30
Thickness(mm) 0.15 Shearing adhesion force 196.1N(20kgf)/4cm2 Adhesiveness 11.77 N (1,200 gf) Width 20 mm
Color Details White Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico