Nastro a base di silicone n.765H, biadesivo in tela di vetro【5-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N765H-10-30-0.1-CL-PACK
N765H-15-30-0.1-CL-PACK
N765H-20-30-0.1-CL-PACK
N765H-25-30-0.1-CL-PACK
N765H-30-30-0.1-CL-PACK
N765H-40-30-0.1-CL-PACK
N765H-50-30-0.1-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

168.95 €

25 Pezzi per confezione

13 giorni 10Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (25 Rolls)

162.45 €

16 Pezzi per confezione

13 giorni 15Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (16 Rolls)

162.45 €

12 Pezzi per confezione

13 giorni 20Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (12 Rolls)

168.95 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 25Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (10 Rolls)

162.45 €

8 Pezzi per confezione

13 giorni 30Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (8 Rolls)

162.45 €

6 Pezzi per confezione

13 giorni 40Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (6 Rolls)

168.95 €

5 Pezzi per confezione

13 giorni 50Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 30
Thickness(mm) 0.1 Shearing adhesion force 235.4N(24kgf)/4cm2 Adhesiveness Face 1: 13.73 N (1,400 gf) width 20 mm, face 2: 5.88 N (600 gf) width 20 mm
Color Details Transparency Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico