Nastro biadesivo in acrilico ermetico/impermeabile supporto telato n.710【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N710-50-20-0.22-BK-PACK

Codice componente
N710-50-20-0.22-BK-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

90.00 €

20 Pezzi per confezione

4 giorni Polyethylene clothAcrylicAcrylicWhite1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.22 Adhesiveness 28.00 N (2,855 gf) / Width 20 mm
Color Details Black Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (20 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo in acrilico ermetico/impermeabile supporto telato n.710, il codice articolo è il seguente: N710-50-20-0.22-BK-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N710-50-20-0.22-BK-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico