• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo con pellicola n.7643【20-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N7643-10-50-0.06-CL-PACK
N7643-15-50-0.06-CL-PACK
N7643-20-50-0.06-CL-PACK
N7643-25-50-0.06-CL-PACK
N7643-30-50-0.06-CL-PACK
N7643-40-50-0.06-CL-PACK
N7643-50-50-0.06-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

329.25 €

100 Pezzi per confezione

12 giorni 10Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (100 Rolls)

316.08 €

64 Pezzi per confezione

12 giorni 15Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (64 Rolls)

316.08 €

48 Pezzi per confezione

12 giorni 20Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (48 Rolls)

329.25 €

40 Pezzi per confezione

12 giorni 25Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (40 Rolls)

316.08 €

32 Pezzi per confezione

12 giorni 30Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (32 Rolls)

316.08 €

24 Pezzi per confezione

12 giorni 40Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (24 Rolls)

329.25 €

20 Pezzi per confezione

12 giorni 50Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.06 Shearing adhesion force 340.2N(35kgf)/4cm2 Adhesiveness 9.80 N (1,000 gf) / Width 20 mm
Color Details Transparency Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico