Nastro biadesivo ultra sottile con pellicola n.707【5-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N707-10-100-0.03-CL-PACK
N707-15-100-0.03-CL-PACK
N707-20-100-0.03-CL-PACK
N707-25-100-0.03-CL-PACK
N707-30-100-0.03-CL-PACK
N707-40-100-0.03-CL-PACK
N707-50-100-0.03-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

184.57 €

25 Pezzi per confezione

12 giorni 10Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (25 Rolls)

177.19 €

16 Pezzi per confezione

12 giorni 15Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (16 Rolls)

177.19 €

12 Pezzi per confezione

12 giorni 20Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (12 Rolls)

184.57 €

10 Pezzi per confezione

12 giorni 25Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (10 Rolls)

177.19 €

8 Pezzi per confezione

12 giorni 30Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (8 Rolls)

177.19 €

6 Pezzi per confezione

12 giorni 40Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (6 Rolls)

184.57 €

5 Pezzi per confezione

12 giorni 50Polyester filmAcrylicAcrylicWhite1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 100
Thickness(mm) 0.03 Shearing adhesion force 323.6N(33kgf)/4cm2 Adhesiveness 9.00 N (917 gf) / Width 20 mm
Color Details Transparency Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico