• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo ultra sottile con pellicola n.7075【5-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N7075-10-50-0.05-CL-PACK
N7075-15-50-0.05-CL-PACK
N7075-20-50-0.05-CL-PACK
N7075-25-50-0.05-CL-PACK
N7075-30-50-0.05-CL-PACK
N7075-40-50-0.05-CL-PACK
N7075-50-50-0.05-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

136.91 €

25 Pezzi per confezione

12 giorni 10Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (25 Rolls)

131.96 €

16 Pezzi per confezione

12 giorni 15Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (16 Rolls)

131.96 €

12 Pezzi per confezione

12 giorni 20Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (12 Rolls)

136.91 €

10 Pezzi per confezione

12 giorni 25Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (10 Rolls)

131.96 €

8 Pezzi per confezione

12 giorni 30Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (8 Rolls)

131.96 €

6 Pezzi per confezione

12 giorni 40Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (6 Rolls)

136.91 €

5 Pezzi per confezione

12 giorni 50Polyester filmAcrylicAcrylicWhite, Thick1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.05 Shearing adhesion force 397.1N(40kgf)/4cm2 Adhesiveness 11.04 N (1,125 gf) Width 20 mm
Color Details Transparency Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico