Nastro biadesivo con pellicola n.7641【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N7641-10-50-0.1-BK-PACK
N7641-10-50-0.1-CL-PACK
N7641-10-50-0.2-CL-PACK
N7641-10-50-0.15-BK-PACK
N7641-10-50-0.15-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Thickness
(mm)
Shearing adhesion force Adhesiveness Color Details Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Amount Of Content

185.93 €

25 Pezzi per confezione

13 giorni Black0.1642.2N(66kgf)/4cm224.52 N (2,500 gf) / Width 25 mmBlackAcrylicPolyester film0.025#251 Box (25 Rolls)

154.71 €

25 Pezzi per confezione

13 giorni Transparency0.1642.2N(66kgf)/4cm224.52 N (2,500 gf) / Width 25 mmTransparencyAcrylicPolyester film0.025#251 Box (25 Rolls)

233.43 €

25 Pezzi per confezione

13 giorni Transparency0.2856.7N(87kgf)/4cm232.51 N (3,315 gf) / Width 25 mmTransparencyAcrylicPolyester film0.100#1001 Box (25 Rolls)

217.14 €

25 Pezzi per confezione

13 giorni Black0.15-29.30 N (2,987 gf) / Width 25 mmBlackAcrylicPolyester film0.075#501 Box (25 Rolls)

185.93 €

25 Pezzi per confezione

13 giorni Transparency0.15-29.30 N (2,987 gf) / Width 25 mmTransparencyAcrylicPolyester film0.075#501 Box (25 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 10 Length(m) 50
Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (25 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico