Nastro adesivo Kapton n.652S【5-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N652S-10-30-0.07-PACK
N652S-15-30-0.07-PACK
N652S-19-30-0.07-PACK
N652S-20-30-0.07-PACK
N652S-25-30-0.07-PACK
N652S-30-30-0.07-PACK
N652S-40-30-0.07-PACK
N652S-50-30-0.07-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Breakdown Voltage
(kV)
Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

373.48 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 10Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (20 Rolls)

560.22 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 15Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (20 Rolls)

532.21 €

15 Pezzi per confezione

13 giorni 19Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (15 Rolls)

560.22 €

15 Pezzi per confezione

13 giorni 20Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (15 Rolls)

466.86 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 25Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (10 Rolls)

560.22 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 30Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (10 Rolls)

373.48 €

5 Pezzi per confezione

13 giorni 40Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (5 Rolls)

466.86 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 50Silicone-base50Kapton Film7.00.025#2511 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 30 Thickness(mm) 0.07
Adhesiveness 7.35 N (750 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 122.6 N (12.5 kgf) / Width 25 mm Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico