Nastro adesivo Kapton n.653F【5-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N653F-10-50-0.055-PACK
N653F-15-50-0.055-PACK
N653F-19-50-0.055-PACK
N653F-25-50-0.055-PACK
N653F-30-50-0.055-PACK
N653F-50-50-0.055-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Breakdown Voltage
(kV)
Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

434.29 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 10Acrylic50Kapton Film7.00.025#2511 Box (20 Rolls)

488.57 €

15 Pezzi per confezione

13 giorni 15Acrylic50Kapton Film7.00.025#2511 Box (15 Rolls)

412.57 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 19Acrylic50Kapton Film7.00.025#2511 Box (10 Rolls)

542.85 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 25Acrylic50Kapton Film7.00.025#2511 Box (10 Rolls)

325.71 €

5 Pezzi per confezione

13 giorni 30Acrylic50Kapton Film7.00.025#2511 Box (5 Rolls)

542.85 €

5 Pezzi per confezione

13 giorni 50Acrylic50Kapton Film7.00.025#2511 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055
Adhesiveness 5.39 N (550 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 122.6 N (12.5 kgf) / Width 25 mm Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico