• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo con pellicola in poliestere n.6672【20-30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6672-15-50-0.05-PACK
N6672-24-50-0.05-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

297.36 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 15AcrylicPolyester film0.025#25Adhesive surface: 109 Rear Surface: 1081 Box (30 Rolls)

317.19 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 24AcrylicPolyester film0.025#25Adhesive surface: 109 Rear Surface: 1081 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.05
Adhesiveness 10.00 N (1,020 gf)/width 25 mm Tensile Strength 95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mm Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico