• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo con pellicola PSS n.480【10-40 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N480-10-20-0.055-PACK
N480-15-20-0.055-PACK
N480-20-20-0.055-PACK
N480-25-20-0.055-PACK
N480-50-20-0.055-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Breakdown Voltage
(kV)
Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

192.01 €

40 Pezzi per confezione

13 giorni 10Silicone-base40Polyphenylene Sulfide Film4.00.025#2511 Box (40 Rolls)

214.38 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 15Silicone-base40Polyphenylene Sulfide Film4.00.025#2511 Box (30 Rolls)

192.01 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 20Silicone-base40Polyphenylene Sulfide Film4.00.025#2511 Box (20 Rolls)

237.66 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 25Silicone-base40Polyphenylene Sulfide Film4.00.025#2511 Box (20 Rolls)

237.66 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 50Silicone-base40Polyphenylene Sulfide Film4.00.025#2511 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 20 Thickness(mm) 0.055
Adhesiveness 8.09 N (825 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 104.4 N (12.7 kgf)/ width 25 mm Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico