• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo con pellicola PEN n.635F【30-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N635F-10-20-0.055-PACK
N635F-15-20-0.055-PACK
N635F-20-20-0.055-PACK
N635F-25-20-0.055-PACK
N635F-50-20-0.055-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Breakdown Voltage
(kV)
Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

163.64 €

100 Pezzi per confezione

13 giorni 10Acrylic50Polyethylene Naphthalate Film6.40.025#2511 Box (100 Rolls)

239.97 €

100 Pezzi per confezione

13 giorni 15Acrylic50Polyethylene Naphthalate Film6.40.025#2511 Box (100 Rolls)

255.97 €

80 Pezzi per confezione

13 giorni 20Acrylic50Polyethylene Naphthalate Film6.40.025#2511 Box (80 Rolls)

239.97 €

60 Pezzi per confezione

13 giorni 25Acrylic50Polyethylene Naphthalate Film6.40.025#2511 Box (60 Rolls)

239.97 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 50Acrylic50Polyethylene Naphthalate Film6.40.025#2511 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 20 Thickness(mm) 0.055
Adhesiveness 10.30 N (1,050 gf)/Width 25 mm Tensile Strength 152.0 N (15.5 kgf) / Width 25 mm Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico