• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo con pellicola in poliestere n.647【10-60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N647-10-60-0.05-GR-PACK
N647-10-60-0.08-GR-PACK
N647-10-60-0.1-GR-PACK
N647-10-60-0.12-GR-PACK
N647-15-60-0.05-GR-PACK
N647-15-60-0.08-GR-PACK
N647-15-60-0.1-GR-PACK
N647-15-60-0.12-GR-PACK
N647-20-60-0.05-GR-PACK
N647-20-60-0.08-GR-PACK
N647-20-60-0.1-GR-PACK
N647-20-60-0.12-GR-PACK
N647-25-60-0.05-GR-PACK
N647-25-60-0.08-GR-PACK
N647-25-60-0.1-GR-PACK
N647-25-60-0.12-GR-PACK
N647-30-60-0.05-GR-PACK
N647-30-60-0.08-GR-PACK
N647-30-60-0.1-GR-PACK
N647-30-60-0.12-GR-PACK
N647-40-60-0.05-GR-PACK
N647-40-60-0.08-GR-PACK
N647-40-60-0.1-GR-PACK
N647-40-60-0.12-GR-PACK
N647-50-60-0.05-GR-PACK
N647-50-60-0.08-GR-PACK
N647-50-60-0.1-GR-PACK
N647-50-60-0.12-GR-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Amount Of Content

556.47 €

60 Pezzi per confezione

13 giorni 100.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (60 Rolls)

598.20 €

60 Pezzi per confezione

13 giorni 100.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (60 Rolls)

323.45 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 100.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (30 Rolls)

716.46 €

60 Pezzi per confezione

13 giorni 100.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (60 Rolls)

556.47 €

40 Pezzi per confezione

13 giorni 150.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (40 Rolls)

598.20 €

40 Pezzi per confezione

13 giorni 150.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (40 Rolls)

646.90 €

40 Pezzi per confezione

13 giorni 150.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (40 Rolls)

716.46 €

40 Pezzi per confezione

13 giorni 150.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (40 Rolls)

556.47 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 200.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (30 Rolls)

598.20 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 200.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (30 Rolls)

646.90 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 200.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (30 Rolls)

716.46 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 200.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (30 Rolls)

463.73 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 250.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (20 Rolls)

498.51 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 250.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (20 Rolls)

539.08 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 250.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (20 Rolls)

597.04 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 250.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (20 Rolls)

556.47 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 300.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (20 Rolls)

598.20 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 300.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (20 Rolls)

646.90 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 300.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (20 Rolls)

716.46 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 300.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (20 Rolls)

370.98 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 400.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (10 Rolls)

398.81 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 400.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (10 Rolls)

431.26 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 400.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (10 Rolls)

477.64 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 400.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (10 Rolls)

463.73 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 500.056.50 N (663 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.051 Box (10 Rolls)

498.51 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 500.087.00 N (714 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.081 Box (10 Rolls)

539.08 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 500.17.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.11 Box (10 Rolls)

597.04 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni 500.127.30 N (744 gf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.0250.121 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Green Length(m) 60
Tensile Strength 94.1 N (9.6 kgf) / Width 25 mm Color Details Green Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico