• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo con pellicola in poliestere n.646S【20-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N646S-10-30-0.0801-CL-PACK
N646S-10-33-0.055-CL-PACK
N646S-15-30-0.0801-CL-PACK
N646S-15-33-0.055-CL-PACK
N646S-20-30-0.0801-CL-PACK
N646S-20-33-0.055-CL-PACK
N646S-25-30-0.0801-CL-PACK
N646S-25-33-0.055-CL-PACK
N646S-30-30-0.0801-CL-PACK
N646S-30-33-0.055-CL-PACK
N646S-50-30-0.0801-CL-PACK
N646S-50-33-0.055-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Amount Of Content

556.47 €

100 Pezzi per confezione

13 giorni 10300.087.27 N (741 gf) / Width 25 mm218.2 N (22.3 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.05#501 Box (100 Rolls)

440.54 €

100 Pezzi per confezione

13 giorni 10330.0557.52 N (767 gf) / Width 25 mm95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.025#251 Box (100 Rolls)

417.36 €

50 Pezzi per confezione

13 giorni 15300.087.27 N (741 gf) / Width 25 mm218.2 N (22.3 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.05#501 Box (50 Rolls)

330.41 €

50 Pezzi per confezione

13 giorni 15330.0557.52 N (767 gf) / Width 25 mm95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.025#251 Box (50 Rolls)

556.47 €

50 Pezzi per confezione

13 giorni 20300.087.27 N (741 gf) / Width 25 mm218.2 N (22.3 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.05#501 Box (50 Rolls)

440.54 €

50 Pezzi per confezione

13 giorni 20330.0557.52 N (767 gf) / Width 25 mm95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.025#251 Box (50 Rolls)

417.36 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 25300.087.27 N (741 gf) / Width 25 mm218.2 N (22.3 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.05#501 Box (30 Rolls)

330.41 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 25330.0557.52 N (767 gf) / Width 25 mm95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.025#251 Box (30 Rolls)

500.82 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 30300.087.27 N (741 gf) / Width 25 mm218.2 N (22.3 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.05#501 Box (30 Rolls)

396.48 €

30 Pezzi per confezione

13 giorni 30330.0557.52 N (767 gf) / Width 25 mm95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.025#251 Box (30 Rolls)

556.47 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 50300.087.27 N (741 gf) / Width 25 mm218.2 N (22.3 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.05#501 Box (20 Rolls)

440.54 €

20 Pezzi per confezione

13 giorni 50330.0557.52 N (767 gf) / Width 25 mm95.6 N (9.8 kgf) / Width 25 mmSilicone-base80Polyester film0.025#251 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Color Details Transparency
Details Type Pack

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico