• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo con lamina di rame conduttiva n.8313【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N8313-50-20-0.03-PACK

Codice componente
N8313-50-20-0.03-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

347.84 €

10 Pezzi per confezione

14 giorni Acrylic ConductiveElectrolytic copper foil0.0090.030.02Ω/cm21 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.03 Adhesiveness 13.50 N (1,376 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 114.3 N (11.6 kgf) / Width 25 mm
Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (10 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico