• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo in lamina di rame conduttiva n.8315【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N8315-50-20-0.05-PACK

Codice componente
N8315-50-20-0.05-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

405.76 €

10 Pezzi per confezione

13 giorni Acrylic ConductiveElectrolytic copper foil0.0180.050.02Ω/cm21 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 14.75 N (1,504 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 197.5 N (20.4 kgf) / Width 25 mm
Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (10 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in lamina di rame conduttiva n.8315, il codice articolo è il seguente: N8315-50-20-0.05-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N8315-50-20-0.05-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico