Foglio protettivo per superfici n.9492【18 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N9492-100-100-0.06-BU-PACK
N9492-100-100-0.06-CL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Color Details Adhesive Agent Material Substrate Amount Of Content

224.74 €

18 Pezzi per confezione

12 giorni Blue TypeBlueAcrylicPolyethylene1 Box (18 Rolls)

224.74 €

18 Pezzi per confezione

3 giorni TransparencyTransparencyAcrylicPolyethylene1 Box (18 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sheet Width(mm) 100 Length(m) 100
Thickness(mm) 0.06 Adhesiveness 1.10 N (112 gf)/width 25 mm Details Type Pack
Amount Of Content 1 Box (18 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico