Tappetino per ingresso leggero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-023-040-1
MR-023-040-5
MR-023-046-1
MR-023-046-5
MR-023-048-1
MR-023-048-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

97.20 €

9 giorni Green6009004904771645315Approx. 4.2 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

97.20 €

9 giorni Gray6009004904771645353Approx. 4.2 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

166.85 €

9 giorni Green90015004904771645414Approx. 4.2 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

166.85 €

9 giorni Gray90015004904771645452Approx. 4.2 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

200.83 €

9 giorni Green90018004904771645513Approx. 4.2 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

200.83 €

9 giorni Gray90018004904771645551Approx. 4.2 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) Approximately 8.6 (Pile 6.0 / Base 2.6)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico