• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappetino per pavimenti eco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-032-140-1
MR-032-140-4
MR-032-140-5
MR-032-146-1
MR-032-146-5
MR-032-148-1
MR-032-148-4
MR-032-148-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material Note

100.58 €

9 giorni Green6009004904771616018Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

100.58 €

9 giorni Brown6009004904771616049Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

100.58 €

9 giorni Gray6009004904771616056Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

163.84 €

9 giorni Green90015004904771616117Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

163.84 €

9 giorni Gray90015004904771616155Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

192.96 €

9 giorni Green90018004904771616216Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

192.96 €

9 giorni Brown90018004904771616247Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

192.96 €

9 giorni Gray90018004904771616254Approx. 3.7 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 100% (Spun-Dyed Polyester, Recycled PET 60%), Back Surface: Soft PVC· Piles: Recycled 60% PRT used · Materials derived from about 15 PET bottles (500 mm2 size) used every 1 m2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) Approximately 8.0 (Pile 6.0 / Base 2.0)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico