• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nuovo Power Cell

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-044-740-2
MR-044-740-4
MR-044-746-1
MR-044-746-2
MR-044-746-4
MR-044-748-1
MR-044-748-2
MR-044-748-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

101.98 €

10 giorni Red6009004904771100371Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

101.98 €

10 giorni Brown6009004904771100425Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

189.37 €

10 giorni Green90015004904771100333Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

189.37 €

10 giorni Red90015004904771100388Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

189.37 €

10 giorni Brown90015004904771100432Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

225.52 €

10 giorni Green90018004904771100340Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

225.52 €

10 giorni Red90018004904771100395Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

225.52 €

10 giorni Brown90018004904771100449Approx. 3.8 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Spun-Dyed B.C.F. Nylon, Other) Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) 7.0 (pile 5.0 / base 2.0)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico