Nuovo tappetino Rib Reed, tappetino per ingresso, marrone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-049-340-4
MR-049-352-4
MR-049-356-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

94.35 €

10 giorni 6009004904771106588Approx. 4.4 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

157.79 €

10 giorni 90015004904771106595Approx. 4.4 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

188.44 €

10 giorni 90018004904771106601Approx. 4.4 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Color Brown
Thickness(mm) Approx. 94. (Hi-Lube 7.0, Low-Lube 4.0, Base 2.4)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico