• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappetino per ingresso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-053-042-7
MR-053-046-7
MR-053-048-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

39.24 €

10 giorni 45660649047711225710.9kgEVA Resin (ethylene / vinyl acetate copolymer)

46.12 €

10 giorni 45675649047711226701.1kgEVA Resin (ethylene / vinyl acetate copolymer)

73.66 €

10 giorni 60685549047711227791.7kgEVA Resin (ethylene / vinyl acetate copolymer)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Color Grass Green
Thickness(mm) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico