• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Urban Line

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-054-040-4
MR-054-040-5
MR-054-046-4
MR-054-046-5
MR-054-048-4
MR-054-048-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

91.89 €

10 giorni Brown6009004904771107646Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

91.89 €

10 giorni Gray6009004904771107653Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

147.19 €

10 giorni Brown90015004904771107660Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

147.19 €

10 giorni Gray90015004904771107677Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

180.01 €

10 giorni Brown90018004904771107684Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

180.01 €

10 giorni Gray90018004904771107691Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) Approx. 10.0 (vial 8.0, base 2.0)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico