• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappetino sterilizzante Chemitan FB, grigio 750x900

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-120-642-5

Codice componente
MR-120-642-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Material Note

125.32 €

10 giorni Approx. 4.2 kgFront/Back Surface: PVC, Edge: PVC· Approximately 1 liter is the proper quantity for bactericidal liquid. · Antibacterial, anti-fungal and algae control agents included.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Entrance Mat Shape Sheet Type Color Gray
Width(mm) 750 Length(mm) 900 Thickness(mm) Approximately 11
JAN Code 4904771682051

Si trova sulla pagina di Tappetino sterilizzante Chemitan FB, grigio 750x900, il codice articolo è il seguente: MR-120-642-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-120-642-5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico