• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di sgocciolamento eco con giunzione gomma bassa antiscivolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-091-098-9

Codice componente
MR-091-098-9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Note

3.70 €

10 giorni Natural Rubber· Made of natural rubber, which is a robust and elastic material. · Rubber can be mounted simply by inserting it in the groove on the reverse side. · There are a total of 8 locations for mounting bottom rubber pcs, however this number of rubber pcs may be adjusted according to the extent of slippage.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Artificial turf Shape Block type JAN code 4904771129693

Si trova sulla pagina di Tavola di sgocciolamento eco con giunzione gomma bassa antiscivolo, il codice articolo è il seguente: MR-091-098-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-091-098-9.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico