• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro telato n.3420【30 Pezzi per confezione】

Nastro telato n.3420

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3420-50-50-PACK

Codice componente
3420-50-50-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

159.81 €

30 Pezzi per confezione

7 giorni Resin Cloth TapeResin ClothAcrylic AdhesiveRed1 Box (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Details Type Pack type
Color Details Clear, Cardboard Color Adhesiveness 4.32N/10mm Amount Of Content 1 Box (30 pcs)

Si trova sulla pagina di Nastro telato n.3420, il codice articolo è il seguente: 3420-50-50-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3420-50-50-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico