• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro a filamenti n.9512【60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9512-19-50-PACK
9512-25-50-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

667.48 €

60 Pezzi per confezione

33 giorni 19Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesivePurple1 Box (60 Rolls)

878.27 €

60 Pezzi per confezione

33 giorni 25Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesivePurple1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.18 Details Type Pack type Color Details Transparency
Adhesiveness 4.13N/10mm Tensile Strength 320 N/10mm Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico