• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro a filamenti n.9514【60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9514-19-50-PACK
9514-25-50-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

491.83 €

60 Pezzi per confezione

7 giorni 19Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesiveBlue1 Box (60 pcs)

647.14 €

60 Pezzi per confezione

7 giorni 25Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesiveBlue1 Box (60 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.17 Details Type Pack type Color Details Transparency
Adhesiveness 4.65N/10mm Tensile Strength 320 N/10mm Amount Of Content 1 Box (60 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico