Nastro super butilico n.5957 (biadesivo)【16 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5957-50-20-PACK

Codice componente
5957-50-20-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

169.13 €

16 Pezzi per confezione

33 giorni With Release PaperPolyethylene NetButyl Rubber-Based AdhesiveBrown1 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.7 Details Type Pack type
Color Details Black Adhesiveness 7.84N/10mm Amount Of Content 1 Box (16 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro super butilico n.5957 (biadesivo), il codice articolo è il seguente: 5957-50-20-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5957-50-20-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico