Nastro super butilico n.5958 (biadesivo)【8-16 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5958-50-20-PACK
5958-75-20-PACK
5958-100-20-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

110.50 €

16 Pezzi per confezione

7 giorni 50With Release PaperPolypropylene, Polyethylene Non-woven FabricButyl Rubber-Based AdhesiveGreen1 Box (16 Rolls)

124.31 €

12 Pezzi per confezione

7 giorni 75With Release PaperPolypropylene, Polyethylene Non-woven FabricButyl Rubber-Based AdhesiveGreen1 Box (12 Rolls)

110.50 €

8 Pezzi per confezione

7 giorni 100With Release PaperPolypropylene, Polyethylene Non-woven FabricButyl Rubber-Based AdhesiveGreen1 Box (8 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 20
Thickness(mm) 0.45 Details Type Pack type Color Details Black
Adhesiveness 1st surface: 7.84 N/10 mm, 2nd surface: 7.84 N/10 mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico