Nastro biadesivo in carta n.5475【60-90 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5475-10-20-PACK
5475-10-50-PACK
5475-15-20-PACK
5475-15-50-PACK
5475-20-20-PACK
5475-20-50-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(m)
Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

101.47 €

80 Pezzi per confezione

7 giorni 1020With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveGreen1 Box (80 Rolls)

231.15 €

80 Pezzi per confezione

7 giorni 1050With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveGreen1 Box (80 Rolls)

114.16 €

60 Pezzi per confezione

7 giorni 1520With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveGreen1 Box (60 Rolls)

260.47 €

60 Pezzi per confezione

7 giorni 1550With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveGreen1 Box (60 Rolls)

228.33 €

90 Pezzi per confezione

7 giorni 2020With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveGreen1 Box (90 Rolls)

520.08 €

90 Pezzi per confezione

7 giorni 2050With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveGreen1 Box (90 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Thickness(mm) 0.14
Details Type Pack type Color Details White Adhesiveness 5.10N/10mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico