Nastro biadesivo con pellicola n.5620【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5620-50-30-PACK

Codice componente
5620-50-30-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

334.03 €

20 Pezzi per confezione

18 giorni With Release PaperPolyester film (19 μm)Rubber-Based AdhesiveRed1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 30 Thickness(mm) 0.11 Details Type Pack type
Color Details Transparency Adhesiveness 1st surface: 4.31 N/10 mm, 2nd surface: 3.53 N/10 mm Amount Of Content 1 Box (20 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo con pellicola n.5620, il codice articolo è il seguente: 5620-50-30-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5620-50-30-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico