Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8010-50-50-PACK |
8010-75-50-PACK |
8010-100-50-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502.15 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 50 | 1 Box (24 Rolls) | |
564.93 € | 18 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 75 | 1 Box (18 Rolls) | |
502.15 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 35 giorni | 100 | 1 Box (12 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.095 | Details Type | Pack type | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 4.51N/10mm | Specifications | With Release Paper | Operating Temperature Range(°C) | -10 – 100 |
Base Materials | Aluminum Leaf (50 µm) | Adhesive | Acrylic Adhesive | Paper Tube Color | Blue |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali