Nastro in alluminio n.8073 (opaco)【24 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8073-50-50-PACK

Codice componente
8073-50-50-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

398.26 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.1 Details Type Pack type
Color Details Silver Adhesiveness 6.00N/10mm Operating Temperature Range(°C) 0–100
Base Materials Aluminum Leaf (50 µm) Adhesive Acrylic Adhesive Paper Tube Color Blue
Amount Of Content 1 Box (24 Rolls)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico