Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9830-50-20-PACK |
9830-75-20-PACK |
9830-100-20-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
346.32 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 50 | 1 Box (16 Rolls) | ||
389.60 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 75 | 1 Box (12 Rolls) | ||
346.32 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 100 | 1 Box (8 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.6 | Details Type | Pack type | Color Details | Cardboard Color |
Adhesiveness | 11.76N/10mm | Specifications | With Release Paper | Base Materials | Polyester Film (50 μm) / Aluminum Foil (25 μm) |
Adhesive | Butyl Rubber-Based Adhesive | Paper Tube Color | Blue |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali